Artikelnummer: 0210306
3 Varianten
Adaptor Fittings
The Piab fitting adapters are suitable for use together with Piab suction cups, level compensators, vacuum generators and other end-of-arm tooling (EOAT) compon...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0210306
- 0210308
- 0210923
Merkmale
- Enables use of existing fitting size of suction cup, level compensator or vacuum line and adapt to vacuum system.
- Made of anodized aluminum.
- Included o-rings, to ensure air-tightness in vacuum applications.