Artikelnummer: 0120181
3 Varianten
Rückschlagventil 1/8“ NPSF, vakuumfest, mit Abblasfunktion, LF (Low flow)
Unsere Saugnapfventile dienen der Energieeinsparung in den verschiedenen Anwendungen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0115314
- 0117337
- 0120181
Merkmale
- Verhindert das Einziehen des Vakuums durch die Abblasschlauch, dies bedeutet schnellere Ansprechzeiten und komplett unabhängige Vakuumeinheiten.
- Da nur sehr geringer Speisedruck zum Abblasen erforderlich ist, ist dies eine verlässliche Schnellablösungsfunktion, auch in größeren Systemen mit mehreren Einheiten.
- Geeignet für Anwendungen, in denen die Reinigung der Vakuum-Sauger Filter oder Kühlung des aufzunehmenden Objektes wichtig ist.