Artikelnummer: 0202425
12 Varianten
piSAVE® sense 04/60 (blau), 10p
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
Merkmale
- Vakuum-Strömungsventile, die es ermöglichen, dass einige Sauger das Bauteil/die Bauteile verfehlen können und das dabei trotzdem noch genug Vakuum-Niveau im System übrig ist, um mit schneller Reaktion ansaugen und ablegen zu können.
- Die Strömungsventile sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein Strömungsventil für jeden Saugnapf.
- Der Einsatz von Strömungsventilen ermöglicht die Installation einer kleineren Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
- Ebenfalls geeignet für Bauteile mit rauer Oberfläche und somit Leckage um die Lippe des Saugnapfes herum.
- Erhältlich in vier Größen mit unterschiedlichen Durchflussleistungen / Merkmalen, passend zu dem unterschiedlichen Grad der Leckage sowie der unterschiedlichen Größe des Saugnapfs.
- Die Ventile sind einzeln für die Integration erhältlich oder in einer Aluminium Befestigung mit Außen – und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.
Automobilbau
- Abstapeln
Verpackung
- Schachteln und Behälter
- Karten-/Deckelzuführung und -sortierung
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
Allgemein
Material
HNBR , Thermoplastisches Polyurethan (TPE-U)
Vakuumfluss/Ventil geschlossen
0.15
Vakuumfluss zum Schließen des Ventils
0.55
Temperatur
-20 - 80 °C
Ventil-Farbe
Blaue
Gewicht, min.
0.3 g
Material
Name
HNBR 50° Shore A
Farbe
Blue
Temperatur
-30 - 140 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Material
Name
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Farbe
WhiteTransparent
Temperatur
-20 - 80 °C
Härtegrad
81 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
PDF
PDF
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
Whitepapers
PDF
PDF
PDF
PDF