Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0202426
12 Varianten

piSAVE® sense 05/60 (rot), 10p

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0202396
  • 0128719
  • 0128731
  • 0128733
  • 0202394
  • 0202395
  • 0202424
  • 0202425
  • 0202426
  • 0202427
  • 0202428
  • 0202429

Merkmale

  • Vakuum-Strömungsventile, die es ermöglichen, dass einige Sauger das Bauteil/die Bauteile verfehlen können und das dabei trotzdem noch genug Vakuum-Niveau im System übrig ist, um mit schneller Reaktion ansaugen und ablegen zu können.
  • Die Strömungsventile sind für ein zentrales Vakuumsystem konzipiert. Ein Strömungsventil für jeden Saugnapf.
  • Der Einsatz von Strömungsventilen ermöglicht die Installation einer kleineren Vakuumpumpe und spart deshalb Energie.
  • Ebenfalls geeignet für Bauteile mit rauer Oberfläche und somit Leckage um die Lippe des Saugnapfes herum.
  • Erhältlich in vier Größen mit unterschiedlichen Durchflussleistungen / Merkmalen, passend zu dem unterschiedlichen Grad der Leckage sowie der unterschiedlichen Größe des Saugnapfs.
  • Die Ventile sind einzeln für die Integration erhältlich oder in einer Aluminium Befestigung mit Außen – und Innengewinden integriert, um die Installation zu erleichtern.

Automobilbau

  • Abstapeln

Verpackung

  • Schachteln und Behälter
  • Karten-/Deckelzuführung und -sortierung
  • Roboter-Pick-And-Place und Verpacken

Allgemein

Material
HNBR , Thermoplastisches Polyurethan (TPE-U)
Vakuumfluss/Ventil geschlossen
0.25
Vakuumfluss zum Schließen des Ventils
0.72
Temperatur
-20 - 80 °C
Ventil-Farbe
Rot
Gewicht, min.
0.3 g

Material

Name
HNBR 50° Shore A
Farbe
Blue
Temperatur
-30 - 140 °C
Härtegrad
50 °Shore A

Material

Name
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Farbe
WhiteTransparent
Temperatur
-20 - 80 °C
Härtegrad
81 °Shore A

Materialbeständigkeit

Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit

Materialbeständigkeit

Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit

CAD

CAD

Datenblatt

PDF

Handbücher

PDF
PDF
PDF
PDF

Broschüren

PDF

Zertifikate

PDF
PDF
PDF

Whitepapers

PDF
PDF
PDF
PDF

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen