Artikelnummer: 0101071
Elektrisch betätigte 2/2-Wegeventil DIP55 NC 2406 SD
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- EIN/AUS Ventil.
- NPSF 1/8" NPSF Anschlüsse.
- 0,6 W Spule.
- Elektrische Verbindungen: DIN (c) Stecker.
- Geeignet für Piab Vakuumpumpen bis zur Größe Classic.
- Manueller Test möglich.