Artikelnummer: 0117924
CU (Steuerungseinheit) P3010, P5010 & P6010
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Für Vakuumpumpen P3010, P5010 und P6010.
- CU mit elektrischem Ventil für Vakuum on/off und blow-off.
- Mechanisches Ventil für die Einstellung der Abblasmenge.
- M12 4-pin Kabel mit LED Anzeige.