Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Schnittstelle Tablettenpresse Ø244 - 1
Artikelnummer: 0127461
2 Varianten

Schnittstelle Tablettenpresse Ø244

Module, um die piFLOW® Vakuum-Förderer mit der Empfangseinheit zu verbinden, das Chargenvolumen zu erhöhen oder den Filter zu schützen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Schnittstelle Tablettenpresse Ø244
    0127461
  • Schnittstelle Tablettenpresse Ø165
    0127542

Merkmale

  • Wird als Übergangsstück für Tablettenpressen verwendet
  • Anschlussfertig, komplett mit Sensor, Aspirationsfilter, Spannring und Silikondichtung
  • Passend für Tablettenpressen mit Ø165 oder Ø244 mm Schnittstellen
  • Piab Standard PR0 Filter für die Aspiration
  • Kapazitiver Füllstandssensor mit TC Anschluss
  • 3m Kabel mit offenem Ende
  • The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
  • Antivalent (NO + NC)

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen