Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Schnittstelle Tablettenpresse Mueller S/D 170 - 1
Artikelnummer: 0201519

Schnittstelle Tablettenpresse Mueller S/D 170

Module, um die piFLOW® Vakuum-Förderer mit der Empfangseinheit zu verbinden, das Chargenvolumen zu erhöhen oder den Filter zu schützen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Merkmale

  • Wird als Übergangsstück für Tablettenpressen verwendet
  • Anschlussfertig, komplett mit Sensor, Aspirationsfilter, Spannring und Silikondichtung
  • Passend für Tablettenpressen mit Mueller S/D Ø170 Schnittstelle
  • Piab Standard PR0 Filter für die Aspiration
  • Kapazitiver Füllstandssensor mit TC Anschluss und M12x1 Steckverbinder
  • 10m Kabel mit offenem Ende
  • The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
  • Antivalent (NO + NC)

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen