Artikelnummer: 0209135
Valve unit without E/P – ECU
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Der empfohlene maximale Abstand zwischen dem Förderer und der Ventileinheit / ECU-Einheit beträgt 10 Meter, bei einem Speisedruck von 0,6 Mpa.
- Ventileinheit mit elektropneumatischen Ventilen, die verwendet werden um Piab Vakuumförderer zusammen mit der ECU-15 zu steuern.
- Vorbereitet für den Anschluss an die Hauptfunktionen des Vakuumförderers.
- Die Ventileinheit hat einen elektrischen Anschluss mit einem 12-poligen M12-Stecker, 10 m Länge.