Artikelnummer: 0243819
3 Varianten
Ansaugfilter 3/4" Antistatische
Ansaugfiltern verhindern, dass atmosphärischer und luftbeförderter Staub und Partikel durch die Transportluftanschlüsse der Förderadapter in das Fördersystem ge...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0243819
- 0243820
- 0243821
Merkmale
- Freiliegendes Element für einen optimalen Luftstrom und niedrige Beschränkungen.
- Schwerer Sockel mit einem Auslassrohr mit geringem Druckverlust und einer zentralen Halterung.
- Temperaturbereich (kontinuierlich) -26 °C bis 104 °C
- Polyester: ≥ 99 % Abscheideleistung standardmäßig bis 5 Mikron.
- Stahlqualität ASTM 316L (Edelstahl, säurebeständig).
- Einfacher Austausch des Filterelements.