Artikelnummer: 0207354
5 Varianten
Kontrolleinheit CU-1A, Bodenklappe NO
Piab Steuereinheiten werden komplett pneumatisch betrieben und sind sehr zuverlässig. Durch die pneumatische Konstruktion gibt es auch keine Zündquelle im Syste...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0207354
- 0207355
- 0207356
- 0207357
- 0242365
Merkmale
- Kontrolliert die Funktionen des Vakuumförderers
- Voll pneumatisch
- Die maximal empfohlene Entfernung zwischen der Kontrolleinheit und dem Vakuumförderer beträgt, bei einem Speisedruck von 0.6 MPa, 10 Meter
- Funktion des CU-1/2A: Das Bodenventil ist offen, wenn der Vakuumförderer ausgeschaltet ist
- Funktion des CU-1/2B/3B: Das Bodenventil ist geschlossen, wenn der Vakuumförderer ausgeschaltet ist.
- Funktion der CU-2: Ausgestattet mit Rohrentleerfunktion zwischen jedem Förderzyklus.