- Vakuumförderer für Pulver und Schüttgut
- piFLOW®f - Vakuumförderer für Lebensmittelanwendungen
piFLOW®f - Vakuumförderer für Lebensmittelanwendungen
Der piFLOW®f ist unser beliebtester Vakuumförderer in der Lebensmittelindustrie. Er ersetzt die manuelle Handhabung oder mechanische Förderer wie Schneckenförderer oder Becherwerke und sorgt so für eine sichere, ergonomische und staubfreie Arbeitsumgebung in der Lebensmittelherstellung.
Typische Fördergüter sind eine Vielzahl von Pulvern und Granulaten, darunter Salz, Mehl, Kristall- oder Puderzucker, Kaffee (Pulver oder ganze Bohnen), Tee, Proteinpulver, Fleischersatzprodukte oder andere funktionelle Lebensmittel, Hafer, Paprikapulver, Kakao, Trockenwaren (z. B. Nudeln), Linsen, Reis, Samen (Hanf, Erdnüsse, Cashewnüsse usw.), Gewürze, Brotkrümel, Käsepulver, Reis-Chips, Kichererbsen, Vogelfutter, Tierfutter, Fischölkapseln, Trockenfrüchte und mehr. Piab hat eine Vielzahl von Fördertests im Zusammenhang mit verschiedenen Lebensmittelanwendungen durchgeführt. Die Testergebnisse sind Teil der Wissensbasis von Piab, daher werden Machbarkeitsprüfungen bei den meisten Anfragen innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums bereitgestellt.
Die piFLOW®f-Reihe besteht aus Modellen mit 6, 8, 14 und 28 l Chargenvolumen, die bis zu 7,5 Tonnen/Stunde fördern können. Sie sind mit einem Edelstahlgehäuse in Stahlqualität EN 1.4301 (AISI 304) ausgestattet. Alle Teile, die mit dem Fördergut in Berührung kommen (der Fördererkorpus und die Dichtungen) sind konform mit der der EG Nr. 1935/2004, EG Nr. 10/2011 sowie der FDA. Eine ATEX-Zertifizierung für Staub ist je nach Konfiguration erhältlich.
Diese Reihe ist in zwei Automatisierungsgraden erhältlich. Die Standardversion ist ein einfacher, zuverlässiger Vakuumförderer. Im Gegensatz dazu verfügt die Version mit BVO (Batch Volume Optimisation / Optimierung des Chargenvolumens) über einen Niveausensor, der die Einstellung des Chargenvolumens erleichtert, was zu einem schnelleren Einrichten des Förderers beim Produktwechsel führt und ein höheres Maß an Betriebssicherheit gewährleistet, indem die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler verringert wird.
Typische Fördergüter sind eine Vielzahl von Pulvern und Granulaten, darunter Salz, Mehl, Kristall- oder Puderzucker, Kaffee (Pulver oder ganze Bohnen), Tee, Proteinpulver, Fleischersatzprodukte oder andere funktionelle Lebensmittel, Hafer, Paprikapulver, Kakao, Trockenwaren (z. B. Nudeln), Linsen, Reis, Samen (Hanf, Erdnüsse, Cashewnüsse usw.), Gewürze, Brotkrümel, Käsepulver, Reis-Chips, Kichererbsen, Vogelfutter, Tierfutter, Fischölkapseln, Trockenfrüchte und mehr. Piab hat eine Vielzahl von Fördertests im Zusammenhang mit verschiedenen Lebensmittelanwendungen durchgeführt. Die Testergebnisse sind Teil der Wissensbasis von Piab, daher werden Machbarkeitsprüfungen bei den meisten Anfragen innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums bereitgestellt.
Die piFLOW®f-Reihe besteht aus Modellen mit 6, 8, 14 und 28 l Chargenvolumen, die bis zu 7,5 Tonnen/Stunde fördern können. Sie sind mit einem Edelstahlgehäuse in Stahlqualität EN 1.4301 (AISI 304) ausgestattet. Alle Teile, die mit dem Fördergut in Berührung kommen (der Fördererkorpus und die Dichtungen) sind konform mit der der EG Nr. 1935/2004, EG Nr. 10/2011 sowie der FDA. Eine ATEX-Zertifizierung für Staub ist je nach Konfiguration erhältlich.
Diese Reihe ist in zwei Automatisierungsgraden erhältlich. Die Standardversion ist ein einfacher, zuverlässiger Vakuumförderer. Im Gegensatz dazu verfügt die Version mit BVO (Batch Volume Optimisation / Optimierung des Chargenvolumens) über einen Niveausensor, der die Einstellung des Chargenvolumens erleichtert, was zu einem schnelleren Einrichten des Förderers beim Produktwechsel führt und ein höheres Maß an Betriebssicherheit gewährleistet, indem die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler verringert wird.
47 Produkte
Saugrohre
Produktaufgabe piFLOW®f
- Lebensmittel & Getränke
- Aufnahme aus Fibertrommeln und Fässern
Ansicht
5 Varianten
Textilfilter
Filter piFLOW®fc
Ansicht
4 Varianten
PVC-Schläuche
Rohrleitungen
Ansicht
7 Varianten