Artikelnummer: 0216854
4 Varianten
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø32 (2"-1 1/4") El.pol. NBR FCM
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0216854
- 0216855
- 0222997
- 0222998
Merkmale
- Vereinfacht die Installation von Förderrohren und Schläuchen.
- Erfüllt die Anforderungen der FDA, EC Nr. 1935/2004 und EC Nr. 10/2011.
- Antistatisch
Allgemein
Material
ASTM 304 , Nitril (NBR)
Oberflächengüte
Electropolished Ra≤3.2
Temperatur
-20 - 125 °C
Gewicht, min.
0.57 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF