Artikelnummer: Configure your piFLOW®p
Configure your piFLOW®p
Unsere Premium Förderer bestehen aus Edelstahlkomponenten (ASTM 316L) und erfüllen die sehr hohen hygienischen Anforderungen der FDA. Piab Förderer sind ATEX St...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Ein Vakuumförderer aus hochwertigem Stahl, der die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen in der Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie erfüllt.
- Unsere COAX® Technologie, die energieeffizienteste Art der Vakuumerzeugung, wird in der Pumpe eingesetzt.
- Alle Werkstoffe, die in direkten Kontakt mit dem beförderten Produkt kommen, erfüllen die Vorgaben der EG Nr. 1935/2004, EG Nr. 10/2011 sowie der FDA.
- ATEX-zertifiziert für Staub und Gas.
- Stahlqualität EN 1.4404 (AISI 316L) (Edelstahl, säurebeständig), mechanisch poliert.
- Gemäß den USDA-Richtlinien gestaltet.
- Antistatische Filter und Dichtungen sind erhältlich.
- Automatische Filterabreinigung.
- Hygienisches Design für einfache Wartung und Reinigung.
- Einfache Installation, bedienerfreundlich.
- Hoher Durchsatz bei geringem Platzbedarf.
- Großer Kapazitätsbereich von 2 bis 56 Litern pro Förderzyklus (bis zu 15 Tonnen pro Stunde).
Chemie
- Fördern von und aus Mischeinheiten
- Verpackung
- Rückgewinnung
- Fördern in und aus Tablettenpressen
Arzneimittel
- Förderung aus und von der Kapselbefüllung
- Pulverförderung in bzw. aus Fibertrommeln oder Fässern
- Fördern von Material in bzw. aus der Fließbetttrocknung
- Fördern durch bzw. in und aus Metalldetektoren
- Fördern von Material in oder aus Mühlen
- Fördern von Material zum bzw. vom Mischer
- Verpackung
- Beschickung von Verpackungsmaschinen
- Reaktorbefüllung
- Pulverrückgewinnung
- Rückgewinnung von Material, Tabletten und Kapseln
- Fördern von Material in und aus Siebeinheiten
- Förderung in die bzw. aus der Tablettenbeschichtung
- Fördern von und aus Tablettenpressen
Lebensmittel & Getränke
- Fördern von Material in und aus Siebeinheiten
- Fördern von und aus Mischeinheiten
- Beschickung der Verpackungslinie mit fertigen Produkten
- Beschickung von Gewürz- und Kräuterstreuanlagen
- Fördern von und aus Tablettenpressen
- Aufnahme aus Fibertrommeln und Fässern
- Fördern durch bzw. in und aus Metalldetektoren
- Verpackung von Pulver, Tabletten und Kapseln
- Verpackung von Pulvern
- Rückgewinnung
- Gewürze
- Beschickung zum und vom Extruder für Haustiernahrung
- Beschickung einer Verpackungsmaschine für Haustiernahrung
- Beschickung zum und vom Extruder für Haustiernahrung
Additive Fertigung
- Filling Hopper
- Reclaim
Broschüren
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF