- Vakuumförderer für Pulver und Schüttgut
- piFLOW®p SMART – Lösung für automatische Vakuumförderung
piFLOW®p SMART – Lösung für automatische Vakuumförderung
piFLOW®p SMART ist ein eigenständiges System mit Software für maschinelles Lernen und ausgefeilten Algorithmen, mit denen die Anwendung ausgeführt wird, um die maximale Kapazität für das geförderte Material zu erreichen. Um die maximale Materialkapazität zu erreichen, ist eine Luftbeförderungseinheit in das System integriert. Wenn die Steigleitung einen vertikalen Auftrieb von mehr als 8 Metern aufweist, bietet Piab eine Entleerungseinheit für die Rohrleitung an, um eine Verstopfung der Rohrleitung zu verhindern. Alle Vakuumförderfunktionen werden von der elektrischen Steuereinheit ECU-15S und ihrer Software gesteuert.
7 Produkte