Artikelnummer: 0206195
2 Varianten
piPREMIUM200G
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0206195
- 0206196
Merkmale
- Patentierte COAX® Technologie
- Seitlich angebracht für niedrige Bauhöhen
- Hohe Saugleistung
- Kompakte Größe und geringes Gewicht
- Niedriger Geräuschpegel
- Modularer Aufbau
- Smooth, stable and gentle product flow with piGENTLE™
Allgemein
Material
Al , Nitril (NBR) , PA , PP , SS
Geräuschpegel
69 - 77 dBA
Temperatur
0 - 60 °C
Gewicht, min.
8800 g
Leistung
Speisedruck, max.
0.7 MPa
Optimaler Speisedruck
0.2 - 0.6 MPa
Vakuum
0 - 75 -kPa
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF