Artikelnummer: 0120994
14 Varianten
Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer D...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0120994
- 0120995
- 0119676
- 0121008
- 0121013
- 0121019
- 0120996
- 0120998
- 0120997
- 0121011
- 0121016
- 0121022
- 0127836
- 0127837
Merkmale
- Integrierter zweistufiger COAX® Cartridge MINI Pi12-2.
- Rückschlagvenitl vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
- Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
- Integrierte Energiesparfunktion (Vacustat) die während des Arbeitsprozesses beim Handhaben von Materialien mit dichter Oberfläche, z.B. Blech, den Luftverbrauch praktisch auf null reduziert.
- Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
- Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
- Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
- Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
- Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.