Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0127837
14 Varianten

Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, NPT Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts

Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer D...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0120994
  • 0120995
  • 0119676
  • 0121008
  • 0121013
  • 0121019
  • 0120996
  • 0120998
  • 0120997
  • 0121011
  • 0121016
  • 0121022
  • 0127836
  • 0127837

Merkmale

  • Integrierter zweistufiger COAX® Cartridge MINI Pi12-2.
  • Rückschlagvenitl vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
  • Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
  • Integrierte Energiesparfunktion (Vacustat) die während des Arbeitsprozesses beim Handhaben von Materialien mit dichter Oberfläche, z.B. Blech, den Luftverbrauch praktisch auf null reduziert.
  • Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
  • Erhältlich mit Niveauausgleich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
  • Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
  • Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
  • Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
  • Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen