Artikelnummer: 0200984
3 Varianten
piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES
Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer D...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0200984
- 0200986
- 0210802
Merkmale
- Der Zwei-Stufen-COAX® MINI Xi10-2 Ejektor ermöglicht eine schnelle Evakuierung bis zu -94 kPa (with ES 65 -kPa)
- Geeignet für die dezentrale Anwendungen (eine Cartridge pro Saugnapf) für maximale Sicherheit
- Mit integriertem Rückschlagventil, welches das Vakuum in geschlossenen Anwendungen für den Fall von System-,Druckluft- oder Stromausfällen hält
- Geeignet für ergonomische Hebegeräte / Manipulatoren und Kräne, die den Hebe Normen wie EN 13155 und ASME B30.20 entsprechen müssen
- Integriertes Abblasventil für die schnelle und zuverlässige Freigabe des Bauteils
- Mit Filterscheibe, um die Einheit vor Staub und Partikeln zu schützen
- Mit Vakuummessanschluss
- Optionale Luftsparfunktion (piSECURE ES), kann bis zu 99% des Verbrauchs einsparen