Artikelnummer: 0231207
4 Varianten
VGS4005, SX12 Ø 6 mm
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vak...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0231207
- 0231209
- 0231208
- 0231210
Merkmale
- Leichter Vakuum-Greiferejektor mit Kunststoffgehäuse
- VGS4005 mit SX12- oder SX42-Cartridge ohne Klappenventile, ein COAX®, der für sehr raue Umgebungen mit hoher Staubbelastung und hoher Luftfeuchtigkeit konzipiert wurde
- Optimal für Anwendungen, bei denen ein geringeres Vakuumniveau benötigt wird, wie z. B. bei der Handhabung von Beuteln usw.
- Reduzierter Geräuschpegel mit integriertem Schalldämpfer
- Das VGS4005 ist mit allen Saugnäpfen mit G3/8“-Außengewinde aus dem Piab-Sortiment kompatibel.