Artikelnummer: piSAFE®
piSAFE®
piSAFE® ist ein sehr leichter Vakuum-Ejektor, der mit dem Fokus auf ein Höchstmaß an Sicherheit, Produktivität und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Mit seinem...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Leichte Konstruktion für eine hohe Zyklusgeschwindigkeit und minimale Beanspruchung der Robotertechnik.
- Vakuumsicherheits-Rückschlagventil mit Vakuumsensoranschluss, das bei System- oder Stromausfall das Vakuum in dichten Anwendungen hält.
- Das modulare Design gewährleistet einen schnellen Anschluss mit perfekter Anpassung an die gewünschten Anwendungen sowie eine einfache Wartung in dezentralen Vakuumsystemen.
- Die Energiesparfunktion mit eingebautem Schalldämpfer reduziert den Luftverbrauch und unterstützt ein gesünderes Arbeitsumfeld.
- Komplett frei von Silikon.
- Geeignet für Roboteranwendungen mit hohen Anforderungen an die Sicherheit oder ergonomische Hubvorrichtungen/Manipulatoren und Kräne, die den Hebenormen entsprechen müssen.