Artikelnummer: VGS™2010_OF15x45P
VGS™2010 OF15x45P
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vak...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Patentierte COAX® -Technologie.
- Geeignet für kleine, längliche Objekte mit flachen Oberflächen.
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
- Dank der hohen Reibung des Gummimaterials, können die Saugnäpfe hohen Kräften durch schnelle Beschleunigung in horizontaler Richtung widerstehen.
- Die Sauger haben Innenliegende Stege die verhindern, dass dünne Objekte entstellt werden.
- Verfügbar mit einem zweistufigen COAX® Cartridge MICRO. Für Ihre besonderen Bedürfnisse konfigurierbar. Wählen Sie Bi für niedrigen Speisedruck, Si für hohe Saugleistung, Xi für extra Vakuum und Ti bei 0,4/0,6 MPa für extra Kapazität / Schmutztoleranz.