Artikelnummer: VGS3010
VGS™3010
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vak...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Patentierte COAX ®-Technologie.
- Kompatibel mit jedem Saugnapf mit G3 / 8 "Außengewinde. Saugnapf separat bestellen.
- Erhältlich mit einer zwei- oder dreistufigen COAX ® Cartridge MINI. Wählen Sie eine Si-Cartridge für zusätzlichen Vakuumfluss, ein Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck, oder eine Xi-Cartridge, wenn hohe Saugleistung und tiefes Vakuum benötigt wird.
- Als zweistufige Patrone ohne Klappenventile wählen Sie eine Di-Patrone für einen staubdichten Betrieb.
- Die dreistufige Cartridge erzeugt extra hohen Vakuumfluss, welcher für high speed Anwendungen geeignet ist.
- Einfache Installation und flexible Positionierung mit mehreren Montagemöglichkeiten.