Artikelnummer: VGS™3040_with_piSAVE_release_and_onoff
VGS™3040 mit piSAVE® release und onoff
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vak...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Integrierte COAX® Cartridge.
- Eingebaut Abblas-Rückschlagventil für die schnelle Freigabe des Objektes, intern oder extern versorgt.
- Integrierte Energiespareinheit, piSAVE® onoff. Sehr geringer Luftverbrauch in geschlossenen/ dichten Anwendungen.
- Eingebautes Schnellbelüftungsventil für die schnelle Freigabe des Objektes.
- Erhältlich mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleichshalter zum Höhenausgleich von unterschiedlichen Objekten.