Artikelnummer: VGS™5010_BF110P
VGS™5010 BF110P
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vak...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Patentierte COAX® Technologie.
- Die Saugnäpfe sind speziell auf die Handhabung größerer Teile wie z. B. Karosserieplatten ausgelegt.
- Durch die weiche, nachgiebige Lippe kann der Saugnapf bei gekrümmten oder unebenen Oberflächen eingesetzt werden; die Dualhärte-Ausführung PU30/60 empfiehlt sich bei rauen oder groben Oberflächen, um das Entstehen von Mikrolecks an Kunststoffwerkstücken oder Verbundwerkstoffen zu vermeiden.
- Erhältlich mit einer zwei- oder dreistufigen COAX® Cartridge MIDI. Die Si Cartridge setzt zusätzliche Saugleistung frei, die Pi Cartridge ist für hohe Vakuumniveaus bei niedrigem Speisedruck ausgelegt und die XI Cartridge für grosse Saugleistung bei tiefen Vakuumniveaus.
- Die dreistufige Cartridge sorgt für einen besonders hohen Vakuumstrom beim Start, wodurch eine Eignung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen gegeben ist.
- Unkomplizierte Installation und flexible Positionierungsoptionen.
Logistik & Lagerhaltung
- Behälter-Kommissionierung/zufällige Behälter-Kommissionierung
Verpackung
- Beutel, Säcke und Bündel
- Schachteln und Behälter
- Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
- Zwischenlagenzufuhr
Allgemein
Material
Al , Nitril (NBR) , PA , PP , Polyurethan (PU) , SS
Geräuschpegel
73 - 83 dBA
Temperatur
10 - 50 °C
Gewicht
373 - 548 g
Leistung
Speisedruck, max.
0.7 MPa
Leistung - Tragkräfte
BF110P PU30 PU60
20 -kPa
128 N
106 N
60 -kPa
229 N
210 N
90 -kPa
225 N
246 N
Leistung - Tragkräfte
BF110P PU60
20 -kPa
161 N
123 N
60 -kPa
334 N
231 N
90 -kPa
293 N
305 N
Zuführdruck | Luftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 1.75 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,45 | 1.83 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,31 | 2.05 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF