Artikelnummer: VGS™5010_BL50-3P
VGS™5010 BL50-3P
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vak...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Patentierte COAX® Technologie.
- Geeignete für Anwendungen mit starkem Fluss, z. B. für die Handhabung von Plastiksäcken.
- Die Konstruktion liefert die nötige Stärke und Stabilität für die Handhabung von Plastiksäcken, gleichzeitig ist die für die Herstellung der Dichtfläche an unebenen Oberflächen erforderliche Nachgiebigkeit gegeben.
- Dieser Saugnapf ist aus DURAFLEX® gefertigt, die Balge und die Dichtungslippe weisen unterschiedliche Härten auf.
- Der Saugnapf besitzt eine spezielle Hochfluss-Anordnung.
- Erhältlich mit einer zwei- oder dreistufigen COAX® Cartridge MIDI. Die Si Cartridge setzt zusätzliche Saugleistung frei, die Pi Cartridge ist für hohe Vakuumniveaus bei niedrigem Speisedruck ausgelegt und die XI Cartridge für grosse Saugleistung bei tiefen Vakuumniveaus.
- Die dreistufige Cartridge sorgt für einen besonders hohen Vakuumstrom beim Start, wodurch eine Eignung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen gegeben ist.
- Unkomplizierte Installation und flexible Positionierungsoptionen.