Artikelnummer: VGS™5010_BX75P
VGS™5010 BX75P
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vak...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Patentierte COAX® Technologie.
- Geeignet für Niveauausgleich sowie für unebene und poröse Oberflächen (z. B. Pappe).
- In der zweifarbigen Ausführung weisen die Balge und die Dichtungslippe unterschiedliche Härten auf. Dies ergibt einen starken und zugleich weichen und flexiblen Saugnapf mit hoher Dichtungskraft.
- Durch eine Filterscheibe im Napf wird das Eindringen von Staub in das System unterbunden.
- Erhältlich mit einer zwei- oder dreistufigen COAX® Cartridge MIDI. Die Si Cartridge setzt zusätzliche Saugleistung frei, die Pi Cartridge ist für hohe Vakuumniveaus bei niedrigem Speisedruck ausgelegt und die XI Cartridge für grosse Saugleistung bei tiefen Vakuumniveaus.
- Die dreistufige Cartridge sorgt für einen besonders hohen Vakuumstrom beim Start, wodurch eine Eignung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen gegeben ist.
- Unkomplizierte Installation und flexible Positionierungsoptionen.