Artikelnummer: VGS™5010_F110P
VGS™5010 F110P
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, integriert werden. Die Vak...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Patentierte COAX® Technologie.
- Geeignete für alle flachen und rauen Oberflächen.
- Gute Stabilität und kaum inhärente Bewegung dank hoher Festigkeit des Gummimaterials.
- Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Gegenstands liegt.
- Erhältlich mit einer zwei- oder dreistufigen COAX® Cartridge MIDI. Die Si Cartridge setzt zusätzliche Saugleistung frei, die Pi Cartridge ist für hohe Vakuumniveaus bei niedrigem Speisedruck ausgelegt und die XI Cartridge für grosse Saugleistung bei tiefen Vakuumniveaus.
- Die dreistufige Cartridge sorgt für einen besonders hohen Vakuumstrom beim Start, wodurch eine Eignung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen gegeben ist.
- Unkomplizierte Installation und flexible Positionierungsoptionen.
Logistik & Lagerhaltung
- Behälter-Kommissionierung/zufällige Behälter-Kommissionierung
Verpackung
- Beutel, Säcke und Bündel
- Schachteln und Behälter
- Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
- Zwischenlagenzufuhr
Allgemein
Material
Al , Nitril (NBR) , PA , PP , Polyurethan (PU) , SS
Geräuschpegel
73 - 83 dBA
Temperatur
10 - 50 °C
Gewicht
400 - 576 g
Leistung
Speisedruck, max.
0.7 MPa
Leistung - Tragkräfte
F110P PU60
20 -kPa
191 N
297 N
60 -kPa
498 N
523 N
90 -kPa
705 N
664 N
Leistung - Tragkräfte
F110P PU30 PU60
20 -kPa
167 N
149 N
60 -kPa
432 N
441 N
90 -kPa
591 N
617 N
Zuführdruck | Luftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 1.75 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,45 | 1.83 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,31 | 2.05 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF