Artikelnummer: P3010_AVM™2
P3010 AVM™2
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonde...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Patentierte mehrstufige COAX® Cartridge - MINI - mit Pi, Si, Xi Cartridge.
- AVM™2, automatisches Vakuummanagement, Einheit mit eingebauter Steuerung und Überwachungsfunktionen.
- Ventile für Vakuum Ein/Aus und Abblasen.
- Spezielle Sicherheit für die Version mit normal geschlossenem EIN/AUS-Ventil (E-stopp).
- Analoger Vakuumsensor mit zwei digitalen Ausgängen.
- Digital-Display mit "kPa" oder "inHg" als optionale Einheiten.
- Integrierte Energiesparfunktion (ES) minimiert den Luftverbrauch in geschlossenen Systemen. Die ES-Funktion kann manuell oder durch ein elektrisches Signal aktiviert werden.
- Drei-Farben-LED-Statusanzeige für Ventile, Signalausgänge und ES.