Artikelnummer: P3010_Energy_saving
P3010 Energiesparsystem
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonde...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Patentierte mehrstufige COAX® Cartridge - MINI - mit Pi, Si, Xi Cartridge
- Integrierter Energiesparfunktion (piSAVE onoff), welche den Druckluftverbrauch minimiert durch die Steuerung der Druckluftversorgung der Pumpe.
- Eine große Hysterese wird für geschlossene Vakuum Handling Anwendungen wie Blech-, Glas-oder Kunststoff-Bearbeitung empfohlen.
- Eine kleine Hysterese wird empfohlen, wenn ein sehr genaues Vakuumniveau im Prozess aufrechterhalten werden muss.Einstellbares Schaltniveau des ES.
- Pneumatische betrieben.