Artikelnummer: P3010_Vacuum_switch_adjustable_with_1_output
P3010 Vakuumschalter, einstellbar mit 1 Ausgang
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonde...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Patentierte mehrstufigen COAX® Cartridge - MINI - mit Pi, Si, Xi Cartridge.
- Enthält einen Strömungsschalldämpfer und einen eingebauten Vakuumfilter für raue Umgebung.
- Hohe Systemzuverlässigkeit bei schwankendem oder niedrigem Speisedruck.
- Geeignet für eine schnelle und sichere Evakuierung in geschlossenen Systemen.