Artikelnummer: P5010_
P5010
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonde...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Neu patentierte COAX® push-in Technologie ermöglicht den Ein- und Ausbau der Cartridge ohne Werkzeuge.
- Erhältlich mit einer zwei- oder dreistufigen COAX® Cartridge MIDI. Wählen Sie eine Si-Cartridge für zusätzlichen Vakuumfluss, eine Pi-Cartridge für hohe Leistung bei geringem Speisedruck oder eine Xi-Cartridge, wenn eine große Saugleistung bei tiefem Vakuumniveau erforderlich ist.
- Integrierter Strömungsschalldämpfer, der nicht durch Staub oder Schmutz beeinträchtigt wird.
- Erheblich geringerer Luftverbrauch im Vergleich zu konventionellen Pumpen gleicher Größe.
- Schlankes, kompaktes, veränderbares Moduldesign.
- Geringes Gewicht.