Artikelnummer: P5010_AVM™2
P5010 AVM™2
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonde...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- P5010 Mehrstufenejektor mit Pi, Si oder Xi COAX® push-in Cartridge.
- AVM™2, automatisiertes Vakuum-Management, Einheit mit eingebauten Kontroll- und Überwachungsfunktionen.
- Ventile für Vakuum Ein/Aus und Abblasen.
- Spezielle Notlaufeigenschaft für die Version mit dem normal geschlossenem Ein/Aus Ventil. Das Ventil öffnet bei Stromausfall (E-Stop).
- Verstärkte Abblasleistung Dank eines gezielt gerichteten blow-off Kanals.
- Analoger Vakuumschalter mit zwei digitalen Ausgängen, 16 voreingestellte Kombinationen von Signalniveaus zur Auswahl.
- Digitale Anzeige mit ”-kPA” oder “-inHg” zur Auswahl.
- Integrierte Energiesparfunktion (ES). ES minimiert den Luftverbrauch im geschlossenen System. Die ES-Funktion kann entweder manuell oder durch ein Signal (signal override) aktiviert werden.
- Dreifarbige LED Anzeigen für Ventile, Signalausgang und ES.