Artikelnummer: P5010_CU
P5010 CU
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonde...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- P5010 Mehrstufenejektor mit Pi, Si oder Xi COAX® push-in Cartridge.
- Integrierte Kontrolleinheit (CU) mit elektrischen Ventilen für die Vakuum Ein/Aus und Abblassteuerung.
- Mechanisches Ventil zur Einstellung des Abblasvolumenstroms.
- Verstärkte Abblasleistung Dank eines gezielt gerichteten blow-off Kanals.
- Schlankes, kompaktes, konfigurierbares Moduldesign.