Artikelnummer: P5010_ES
P5010 ES
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonde...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- P5010 Mehrstufenejektor mit COAX® Pi, Xi oder Si Push-In-Cartridge.
- Integrierte (ES), welche den Druckluftverbrauch minimiert durch die Steuerung der Druckluftversorgung der Pumpe.
- Arbeitet auf einem vergleichbaren Prinzip, wie der Thermostat in einem Heizungssystem.
- Eine große Hysterese wird für dichte Vakuum-Handling-Anwendungen wie die Handhabung von Blech, Glas oder Kunststoff empfohlen.
- Eine kleine Hysterese wird empfohlen, wenn ein sehr genaues Vakuumniveau im Prozess gehalten werden muss.
- Einstellbares ES Schaltniveau.
- Pneumatische Funktion.
- Konfigurierbares und modulares Design.
- Separater Anschluss mit eingebautem Abblas-Rückschlagventil. Hohe Durchflusskapazität für maximale Effizienz, um ein Teil freizugeben.