Artikelnummer: piPUMP 10x
piPUMP 10x
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonde...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Schlanke Bauweise (10 mm Breite) und sehr leicht dank Hochleistungskunststoffteilen.
- Hohe Betriebssicherheit bei schwankender oder niedriger Druckluft.
- Hoher Vakuumfluss in Bezug auf den Energieverbrauch und die Abmessungen.
- Schnelle Reaktionszeit, wenn ein tiefes Vakuum benötigt wird.
- Vakuum-Rückschlagventil (Option).
- Abblas-Rückschlagventil enthalten.
- Reinigbares und austauschbares Filterelement.