Artikelnummer: 0106956
4 Varianten
COAX® Cartridge MINI Pi12-3, extra Rückschlagventil
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0106895
- 0106923
- 0106956
- 0106957
Merkmale
- Drei-Stufen COAX® Cartridge - MINI - mit hohem Initialvakuumfluss.
- Vakuumniveau von 90 -kPa bei niedrigem Speisedruck.
- Hohe Betriebssicherheit im Falle von schwankendem oder niedrigem Druckluftniveau.
- Geeignet für das Handling von dichten Materialien mit hoher Aufnahmegeschwindigkeit.