Artikelnummer: 0106966
2 Varianten
COAX® Cartridge MICRO Bi03-2
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0106966
- 0106968
Merkmale
- Zwei-Stufen COAX® Cartridge - MICRO - vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor.
- Vakuumniveau von 83 -kPa bei niedrigem Speisedruck.
- Hohe Betriebssicherheit im Falle von schwankendem oder niedrigem Druckluftniveau.
- Das geringe Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass "high speed"-Anwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.
- Geeignet für das Handling von dichten Materialien.