Artikelnummer: 0107129
6 Varianten
COAX® Cartridge MIDI Pi48-3 mit Haltekappe
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0106639
- 0107129
- 0107714
- 0107716
- 0117286
- 0124806
Merkmale
- Drei-Stufen COAX® Cartridge - MIDI - mit hohem Initialvakuumfluss.
- Vakuumniveau von 90 -kPa bei niedrigem Speisedruck.
- Hohe Betriebssicherheit im Falle von schwankendem oder niedrigem Druckluftniveau.
- Geeignet für hohe Volumenströme in dichten Systemen.
- Effizienter Blasluft Generator. Empfohlen für Überdruck zwischen 0,05 und 0,14 MPa.