Artikelnummer: 0107711
4 Varianten
COAX® Cartridge MIDI Si32-2 mit Haltekappe und extra Rückschlagventil
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0107124
- 0107126
- 0107709
- 0107711
Merkmale
- Zwei-Stufen COAX® Cartridge - MIDI - mit kleinen Einbauabmessungen für begrenzte Räume.
- Große Saugleistung in Bezug auf den Energieverbrauch.
- Geeignet für große Volumenströme beim Handling von porösen Materialien oder Oberflächen, die eine Leckage aufweisen.