Artikelnummer: 0118724
6 Varianten
COAX® Cartridge MIDI Xi40-3
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0118724
- 0118725
- 0118759
- 0118760
- 0124794
- 0124796
Merkmale
- Drei-Stufen COAX® Cartridge – MIDI – mit hohem Initialvakuumfluss.
- Tiefes Endvakuumniveau, 95 -kPa.
- Hoher Vakuumfluss bei tiefem Vakuumniveau, 75 bis 95 -kPa.
- Kurze Reaktionszeit bei tiefem Vakuumniveau.
- Durch die "all-round" Charakteristik ist sie für unterschiedliche Anwendungen geeignet.
Logistik & Lagerhaltung
- Behälter-Kommissionierung/zufällige Behälter-Kommissionierung
- Handhabung von SMD-Rollen
- Sortieren und Vereinzeln/Pakethandhabung
Verpackung
- Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
- Für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln
- Produkt- und Behälteretikettierung
- Rotationskartonzufuhr
- Schalen formen, Schalen entladen und beladen
- Vakuum-Transportbandzuführung
Allgemein
Material
Nitril (NBR) , PA , SS
Temperatur
-10 - 80 °C
Gewicht
28.7 - 63.2 g
Leistung
Speisedruck, max.
0.7 MPa
Zuführdruck | Luftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 2.33 | 5.9 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.52 | 0.4 | 0.31 | 0.16 | 0.03 | 94 |
0,45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,5 | 2 | 6.2 | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.81 | 0.4 | 0.3 | 0.14 | 0.02 | 94 |
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF