Artikelnummer: 0120283
2 Varianten
COAX® Cartridge MICRO Xi2.5-2 mit Haltekappe
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0120283
- 0120297
Merkmale
- Zwei-Stufen COAX® Cartridge - MICRO - wahrscheinlich der kleinste Mehrstufen- Vakuumejektor weltweit.
- Hoher Vakuumfluss bei tiefen Vakuumniveaus bis 92 -kPa.
- Großer Vakuumfluss in Bezug auf den Energieverbrauch.
- Schnelle Reaktionszeit, wenn tiefes Vakuum benötigt wird.
- Geeignet für das Handling von dichtem Material.