Artikelnummer: 0123098
2 Varianten
COAX® Cartridge MICRO Ti05-2
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0123098
- 0125794
Merkmale
- Zwei-Stufen COAX® Cartridge - MICRO - vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor.
- Mehr Vakuumfluß und Evakuierungskapazität als bei den anderen MICRO Cartridges.
- Das geringe Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass "high speed"-Anwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.
- Schmutztolerantes Cartridge Design.
- Bei einem Speisedruck von 0.6 MPa geeignet für undichte Objekte und bei einem Speisedruck von 0.4 MPa geeignet für dichte Anwendungen.
Logistik & Lagerhaltung
- Behälter-Kommissionierung/zufällige Behälter-Kommissionierung
- Handhabung von SMD-Rollen
- Sortieren und Vereinzeln/Pakethandhabung
Verpackung
- Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
- Für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln
- Produkt- und Behälteretikettierung
- Rotationskartonzufuhr
- Schalen formen, Schalen entladen und beladen
- Vakuum-Transportbandzuführung
Allgemein
Material
Al , Nitril (NBR) , PA , SS , TPE
Temperatur
-10 - 80 °C
Gewicht
1.5 - 2.3 g
Leistung
Speisedruck, max.
0.7 MPa
Zuführdruck | Luftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.37 | 0.34 | 0.3 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.1 | 0.048 | 0.023 | 0 | 0 | 79 |
0,45 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.007 | 0 | 84 |
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF