Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0125794
2 Varianten

COAX® Cartridge MICRO Ti05-2 mit Haltekappe

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0123098
  • 0125794

Merkmale

  • Zwei-Stufen COAX® Cartridge - MICRO - vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor.
  • Mehr Vakuumfluß und Evakuierungskapazität als bei den anderen MICRO Cartridges.
  • Das geringe Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass "high speed"-Anwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.
  • Schmutztolerantes Cartridge Design.
  • Bei einem Speisedruck von 0.6 MPa geeignet für undichte Objekte und bei einem Speisedruck von 0.4 MPa geeignet für dichte Anwendungen.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen