Artikelnummer: 0204917
2 Varianten
COAX® Cartridge MINI Di16-2
COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0204917
- 0204918
Merkmale
- Two-stage COAX® cartridge - MINI - with small mounting dimensions.
- Di cartridge eliminates the risk for clogging- even in extreme applications, such as high humidity in combination with dust.
- Vacuum level to 73-kPa.
- Cartridge without flap valves
- Suitable for handling leaking objects.