Artikelnummer: 0103684
2 Varianten
Lab Vac LVH40K6, Viton® Dichtung, Kalrez Klappenventil
Diese Pumpen sind Piabs traditionelle Vakuumpumpen, die für die chemische Industrie entwickelt wurden bzw. in chemisch aggressiven Umgebungen eingesetzt werden...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0103684
- 0124540
Merkmale
- Maßgefertigte Vakuumpumpen für Laboranwendungen, wie z.B. Entgasung, Vakuumfilterung, Geltrocknung und Rotationsverdampfung.
- Hohe Vakuumniveaus bis 20 mbar absolut mit einem maximalen Vakuumfluss von 9 m3/h.
- Kein Risiko für "Rückströmung der Luft", was beschädigte Testmuster verursachen kann.
- Niedriger Geräuschpegel.
- Leicht zu montieren und praktisch keine Wartung.
- Energieeffiziente Vakuumpumpen auf der Grundlage von umweltfreundlicher Technologie.
- Hohe chemische Beständigkeit, durch die Option mit KalRez Dichtungsmaterial wird die chemische Beständigkeit unübertroffen.