Artikelnummer: 3108001
2 Varianten
Ejektor 300 Aluminium
Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 3108001
- 3108002
Merkmale
- Kompakter Ejektor für hohen Durchfluss bei niedrigem Vakuum.
- Der Druckluftverbrauch und der Durchsatz können eingestellt werden.
- Kleine Mengen an Material und Verunreinigungen können gefördert werden.
- Erhältlich in Edelstahl oder Aluminium.
- Mit der Zusatzdüse 200 erreicht der Ejektor 300 tieferes Vakuum mit etwas weniger Saugleistung. Dieser Ejektor trägt die Bezeichnung Ejektor 300/200 (muß gesondert bestellt werden).
- Auslieferung mit einem 3/8" Schlauchnippel für den Druckluftanschluss.