Artikelnummer: 0100423
2 Varianten
Vakuumpumpe MINI X40L, Anschlussplatte K, NBR-Dichtungen
COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0100423
- 0100425
Merkmale
- Extra tiefes Vakuumniveau bis 93 -kPa
- Klein und leicht
- Gebrauch bei festsitzenden oder nichtporösen Anwendungen
Allgemein
Material
ABS , Al , NBR (FKM) , PA , POM , SS
Geräuschpegel
60 - 70 dBA
Temperatur
-20 - 80 °C
Gewicht, max.
420 g
Zuführdruck | Luftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.17 | 0.038 | 93 |
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
Whitepapers
PDF