Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

L7 - 1
Artikelnummer: 0102633
4 Varianten

L7

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Vacuum pump MINI L7, conn. Z, NBR seals
    0102633
  • Vacuum pump MINI L7, conn. C, NBR seals
    0102737
  • Vacuum pump MINI L7,  conn. C, NBR seals, non-return valve
    0102738
  • Vakuumpumpe MINI L7, Anschlussplatte A, NBR-Dichtungen
    0102853

Merkmale

  • Grosse Saugleistung
  • Klein und leicht 
  • Ideal  für die Handhabung von porösem Material und  / oder undichtem Material

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen