Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

L14 - 1
Artikelnummer: 0102651
6 Varianten

L14

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, ef...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Vacuum pump MINI L14, conn. Z, NBR seals
    0102651
  • Vakuumpumpe MINI L14, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen
    0102743
  • Vakuumpumpe MINI L14, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen
    0102831
  • Vakuumpumpe MINI L14, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102832
  • Vacuum pump MINI L14, conn. B2, NBR seals
    0102843
  • Vakuumpumpe MINI L14, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen
    0103055

Merkmale

  • Grosse Saugleistung
  • Klein und leicht
  • Ideal für die Handhabung von porösem Material und / oder undichtem Material
  • Mit Aluminiumanschlussplatte (B1) und Kunststoffanschlussplatte PA (B, C) erhältlich

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen